Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC5200
Protezione | IP 67 | Materiali | PA; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato | Applicazione | Installazione sul campo |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 26,5-31,6 DC; ("classe di alimentazione 2" a cULus) | Temperatura ambiente(°C) | -25-70 | Carico corrente max per modulo/slot(A) | 2; (AS-i: 2; AUX: 2) |
Tipo di montaggio | Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente |
Si trova sulla pagina di Modulo scatola sdoppiatore, il codice articolo è il seguente: AC5200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC5200.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali