Modulo diagnostico sintonizzatore AS-I

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC1146

Codice componente
AC1146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

886.77 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67 Tensione nominale DC(V) 26.5-31.6 Materiali PBT
Applicazione strumento diagnostico per AS-i Temperatura ambiente(°C) 0-55 Protezione contro l'inversione di polarità
Monitoraggio della sottotensione Consumo di corrente max da AS-I(mA) 60 Con indicatore LED di funzionamento, verde LED di avvertimento, giallo LED di errore, rosso

Si trova sulla pagina di Modulo diagnostico sintonizzatore AS-I, il codice articolo è il seguente: AC1146.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC1146.

Supporto tecnico