SmartPLC DataLine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC1403
AC1404
AC1423
AC1424
AC1433
AC1434
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Certificato AS-I Applicazione Protocollo Tipologia di impiego Consumo di corrente max da AS-I
(mA)
Numero di master AS-I Velocità di trasmissione

1,809.07 €

1 Disponibile 4 giorni 97301-EtherCAT|EtherNet/IP|Modbus TCP|PROFINETprogrammazione|trasmissione dati500; (con alimentazione esterna: 10 mA)110 MBaud; 100 MBaud|100 MBaud

2,172.00 €

1 Disponibile 4 giorni 97301-EtherCAT|EtherNet/IP|Modbus TCP|PROFINETprogrammazione|trasmissione dati500; (con alimentazione esterna: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)210 MBaud; 100 MBaud|100 MBaud

1,827.24 €

1 Disponibile 4 giorni 97303-EtherCAT|EtherNet/IP|Modbus TCP|TCP/IP|UDP/IPprogrammazione|trasmissione dati; programmazione500; (con alimentazione esterna: 10 mA)110 MBaud; 100 MBaud

2,190.00 €

1 Disponibile 4 giorni 97303-EtherCAT|EtherNet/IP|Modbus TCP|TCP/IP|UDP/IPprogrammazione|trasmissione dati; programmazione500; (con alimentazione esterna: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)210 MBaud; 100 MBaud

1,809.07 €

1 Disponibile 4 giorni 97304PLC standard e/o gateway AS-i/EtherCATEtherCAT|EtherNet/IP|Modbus TCP|TCP/IP|UDP/IPtrasmissione dati; programmazione|programmazione500; (con alimentazione esterna: 10 mA)1100 MBaud|10 MBaud; 100 MBaud

2,172.00 €

1 Disponibile 4 giorni 97304PLC standard e/o gateway AS-i/EtherCATEtherCAT|EtherNet/IP|Modbus TCP|TCP/IP|UDP/IPtrasmissione dati; programmazione|programmazione500; (con alimentazione esterna: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)2100 MBaud|10 MBaud; 100 MBaud

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 20 Materiali Alluminio verniciato a polvere; lamiera d'acciaio zincata; PC Consumo di corrente(mA) < 500; (AUX / AS-i 1)
Versione AS-I 3.0 Tipo di connettore RJ45 Temperatura di stoccaggio(°C) -20-70
Tensione di esercizio(V) 18-32 DC; (AUX; AS-i: 21-31,6 V DC) Collegamento elettrico morsetti: -2.5 mm² Temperatura ambiente(°C) 0-60
Profilo AS-I M4 Alloggiamento Alloggiamento per montaggio su guida DIN Interfaccia di comunicazione Ethernet; OPC-UA
Intervallo di tensione(V) a PELV Separazione elettrica Con indicatore Funzione: 1 LED, rosso/verde
display LCD grafico completo
Accessori (inclusi) morsetti

Supporto tecnico