Gateway AS-I PROFINET

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC1401
AC1402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione Consumo di corrente max da AS-I
(mA)
Numero di master AS-I

1,636.92 €

1 Disponibile 4 giorni IP 20500; (con alimentazione esterna: 10 mA)1

2,055.69 €

1 Disponibile 4 giorni -500; (con alimentazione esterna: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali Alluminio verniciato a polvere; lamiera d'acciaio zincata; PC Consumo di corrente(mA) < 500; (AUX / AS-i 1) Applicazione Gateway PROFINET
Tensione di esercizio(V) 18-32 DC; (AUX; AS-i: 21-31,6 V DC) Temperatura ambiente(°C) 0-60 Alloggiamento Alloggiamento per montaggio su guida DIN
Interfaccia di comunicazione Ethernet Separazione elettrica Con indicatore Funzione 1 x LED, rosso/verde display LCD grafico completo

Supporto tecnico