Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LDH100
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite analogiche: 2 | Protezione | IP 67 | Consumo di corrente(mA) | < 25 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione | III | Uscita corrente analogica(mA) | 4-20 | Connessione di processo | G 3/4 |
Risoluzione dell’uscita analogica | ø: 1% / T: 0.1 K | Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-85 | Tensione di esercizio(V) | 9-33 DC |
Collegamento elettrico | Connettore: 1 x M12 | Precisione | ø: ± 3 % / T: ± 2 % | Temperatura ambiente(°C) | -40-85 |
Protezione contro l’inversione di polarità | N | Numero di uscite analogiche | 2 | Temperatura media(°C) | -40-105 |
Numero totale di uscite | 2 | Carico max.(Ω) | (Ub - 8) x 25 | Umidità relativa max. dell’aria(%) | 100 |
Pressione del serbatoio(bar) | 50 | Mezzi di applicazione | oli minerali; esteri sintetici; oli biodegradabili | Gamma di misurazione(°C) | -20-120 |
Materiali (parti bagnate) | Alluminio; HNBR; resina poliuretanica; resina epossidica |
Si trova sulla pagina di Sensore di umidità dell’olio, il codice articolo è il seguente: LDH100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LDH100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali