Convertitore di tensione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E30406

Codice componente
E30406
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

187.77 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dado Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel Protezione IP 40 Tensione nominale DC(V) 9-27
di lavoro PBT-GF20 Consumo di corrente(mA) < 500 Classe di protezione III
Collegamento elettrico - Spina Connettore: 1 x M12; corpo stampato: TPU, arancione; Bloccaggio: ottone nichelato; Guarnizione: FKM Temperatura ambiente(°C) -25-70 Protezione contro l’inversione di polarità
Protezione da cortocircuiti Materiale guarnizione FKM / FKM

Si trova sulla pagina di Convertitore di tensione, il codice articolo è il seguente: E30406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E30406.

Supporto tecnico