Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E3D302 |
E3D304 |
E3D352 |
E3D353 |
E3D354 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | di lavoro | Design | Applicazione | Tipo di montaggio | Istruzioni per l'installazione | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.12 € | 1 | 4 giorni | dissipatore: AlMgSi1MgMn; Conduttore di calore: AlMg3 | - | - | pannello/superficie | - | Viti cilindriche: 2 x M5 x 70, ISO 4762 Viti cilindriche: 2 x M5 x 75, ISO 4762 Dadi: 2 Morsetto istruzioni per l'installazione | ||
224.03 € | 1 | 4 giorni | dissipatore: AlMgSi1MgMn; Conduttore di calore: AlMg3 | doppio elemento di raffreddamento | - | pannello/superficie | - | Viti cilindriche: 2 x M5 x 75, ISO 4762 Dadi: 2 Morsetto istruzioni per l'installazione | ||
113.12 € | 1 | 4 giorni | dissipatore: AlSi1MgMn; Conduttore di calore: AlMg3 | - | - | pannello/superficie | - | Elementi di raffreddamento: 1 Conduttore di calore: 1, montato vite a testa cilindrica: 2 x M5 x 70 vite a testa svasata: 4 x M5 x 16 Istruzioni per l'installazione del morsetto | ||
61.47 € | 1 | 4 giorni | Conduttore di calore: AlMg3 | - | - | pannello/superficie | - | Conduttore di calore: 1 controdado: 2, montato vite a testa cilindrica: 2 x M5 x 65 vite a testa svasata: 4 x M5 x 16 istruzioni per l'installazione | ||
224.03 € | 1 | 4 giorni | dissipatore: AlSi1MgMn; Conduttore di calore: AlMg3 | - | dissipatore di calore con direzione del flusso variabile | - | il dissipatore di calore può essere ruotato di 90° | Elementi di raffreddamento: 2, conduttore di calore montato vite a testa cilindrica: 2 x M5 x 75 vite a testa svasata: 8 x M5 x 16 Istruzioni per l'installazione del morsetto |
Loading...
Configura
Proprietà di base
di lavoro
Design
Applicazione
Tipo di montaggio
Istruzioni per l'installazione
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali