Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC011S
Protezione | IP 67 | Progettazione elettrica | AS-i | Materiali | PC-GF20 |
---|---|---|---|---|---|
Consumo di corrente(mA) | < 50 | Applicazione | ARRESTO DI EMERGENZA non manomissibile conforme a EN ISO 13850 | Tensione di esercizio(V) | 26.5-31.6 DC |
Collegamento elettrico | Connettore: M12 | Temperatura ambiente(°C) | -25-60 | Corrente di ingresso bassa(mA) | < 4 |
Ingressi digitali protetti contro i cortocircuiti | Sì | Alimentazione della tensione(V) | 20 | Tempo di missione TM(a) | 87600 |
Alimentazione sensori degli ingressi | AS-i | Circuito di ingresso degli ingressi digitali | PNP | Dimensioni(mm) | 105 x 72 x 93.5 |
Si trova sulla pagina di Selettore a chiave per arresto di emergenza, il codice articolo è il seguente: AC011S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC011S.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali