Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC010S |
E7007S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protezione | Progettazione elettrica | Materiali | Applicazione | Attacco | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (°C) | Designazione del prodotto | Conforme ai requisiti | Tipo di tensione | Con indicatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | IP 67 | AS-i | PC-GF20 | ARRESTO DI EMERGENZA non manomissibile conforme a EN ISO 13850 | connettore M12; tecnologia di montaggio rapido per cavo a nastro AS-i, IP 67 | 26.5-31.6 V | -25-60 | ARRESTO DI EMERGENZA illuminato con attacco AS-i integrato | SIL 3 | DC | Funzione: LED rosso | |
97.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | IP 67, IP 69K | - | - | - | terminale a vite | - | -25-70 | ARRESTO DI EMERGENZA illuminato | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Protezione
Progettazione elettrica
Materiali
Applicazione
Attacco
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente(°C)
Designazione del prodotto
Conforme ai requisiti
Tipo di tensione
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali