Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DV1002
Protezione | IP 68 | Tensione nominale DC(V) | 24; (a SELV/PELV) | Materiali | TPU |
---|---|---|---|---|---|
Consumo di corrente(mA) | 800 | Applicazione | condizioni della macchina di segnalazione | Tensione di esercizio(V) | 21.4-26.4 DC |
Flusso luminoso(lm) | rosso: 101,2 / verde: 188,8 / blu: 37 / bianco: 285,2 | Temperatura ambiente(°C) | -20-45 | Corrente di ingresso alta(mA) | 10 |
Umidità relativa max dell’aria(%) | 90 | Altezza max sul livello del mare(m) | 4000 | Circuito di ingresso degli ingressi digitali | 24 V PNP |
Livello di sporco | 2 | Dimensioni(mm) | 500 x 14.2 x 4.5 | Con indicatore | condizioni della macchina di segnalazione: LED, RGB multicolore illuminazione degli impianti: LED, bianco |
Temperatura del colore(K) | 4000 |
Si trova sulla pagina di Striscia LED RGBW, il codice articolo è il seguente: DV1002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DV1002.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali