Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CR2012 |
CR2014 |
CR2016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Numero totale di ingressi e uscite | Numero di ingressi della frequenza | Numero di uscite digitali | Ingresso analogico (corrente) (mA) | Ingresso analogico (tensione) (V) | Numero di uscite PWM | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 4; Numero di uscite digitali: 4 | 16 | - | 4 | - | 0-10 | 2 | - | |
444.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 4; Numero di uscite digitali: 4 | 16 | - | 4 | - | 0-5 | 2 | - | |
763.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 4; Numero di ingressi di frequenza: 4; Numero di uscite digitali: 16 | 32 | 4 | 16 | 0-20 | 0-32 | 4 | 181 x 105 x 30 |
Loading...
Numero di ingressi digitali | 16 | Numero di ingressi analogici | 4 | Tensione di esercizio(V) | 10-32 DC |
---|---|---|---|---|---|
Numero di interfacce CAN | 1 | Opzioni di impostazione dei parametri | Funzioni di ingresso/uscita |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Numero totale di ingressi e uscite
Numero di ingressi della frequenza
Numero di uscite digitali
Ingresso analogico (corrente)(mA)
Ingresso analogico (tensione)(V)
Numero di uscite PWM
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali