Modulo di ingresso IO-Link

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL2240
AL2241
AL2340
AL2341
AL2410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Collegamento elettrico - ingressi Numero di ingressi digitali Protezione Materiali Consumo di corrente
(mA)
Classe di protezione Segnale alto livello di commutazione min
(V)
Collegamento elettrico - IO-Link Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Corrente di ingresso bassa
(mA)
Ingressi digitali protetti contro i cortocircuiti Corrente di ingresso alta
(mA)
Umidità relativa max dell’aria
(%)
Limitazione della corrente di ingresso
(mA)
Altezza max sul livello del mare
(m)
Alimentazione sensori degli ingressi Circuito di ingresso degli ingressi digitali Livello di sporco Revisione IO-Link Con indicatore Tipo di trasmissione

218.58 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 12Connettore: 6 x M1212; (6 x 2 PNP tipo 2 conforme a IEC 61131-2)IP 65; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inossidabile: IP 69K)Alloggiamento: Grigio PA; presa: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)100-700; (US)III-Connettore: 1 x M12-25-7018-30 DC-25-60---75; (5-75)-2000IO-Link-21.1funzionamento: 1 LED, verde
guasto
1 LED, rosso
funzione: 1 LED, giallo
COM2 (38,4 kBaud)

357.05 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 20Connettore: 10 x M1220; (10 x 2 PNP tipo 2 conforme a IEC 61131-2)IP 65; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inossidabile: IP 69K)Alloggiamento: Grigio PA; presa: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)100-1100; (US)III-Connettore: 1 x M12-25-7018-30 DC-25-60---90-2000IO-Link-21.1funzionamento: 1 LED, verde
guasto
1 LED, rosso
funzione: 1 LED, giallo
COM2 (38,4 kBaud)

182.28 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 12Connettore: 6 x M1212; (6 x 2 PNP tipo 2 conforme a IEC 61131-2)IP 65; IP 67Alloggiamento: Arancio PA ;presa: ottone nichelato100-700; (US)III-Connettore: 1 x M12-25-7018-30 DC-25-60---90-2000IO-Link-21.1funzionamento: 1 LED, verde
guasto
1 LED, rosso
funzione: 1 LED, giallo
COM2 (38,4 kBaud)

306.09 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 20Connettore: 10 x M1220; (10 x 2 PNP tipo 2 conforme a IEC 61131-2)IP 65; IP 67Alloggiamento: Arancio PA ;presa: ottone nichelato100-1100; (US)III-Connettore: 1 x M12-25-7018-30 DC-25-60---90-2000IO-Link--1.1funzionamento: 1 LED, verde
guasto
1 LED, rosso
funzione: 1 LED, giallo
COM2 (38,4 kBaud)

189.66 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4Connettore: 4 x M84IP 67PBT; presa: ottone nichelato; O-ring: FKM50-11--25-8518-30 DC; ("classe di alimentazione 2" a cULus)-25-700-26-1090; (senza condensazione)15--PNP--funzionamento: LED, verde
errori: LED, rosso
funzione: LED, giallo
-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia di comunicazione IO-Link

Supporto tecnico