Modulo AS-i attivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC2250
AC2251
AC2252
AC2254
AC2255
AC2256
AC2257
AC2258
AC2259
AC2261
AC2264
AC2266
AC2267
AC2616
AC2617
AC2618
AC2619
AC2620
AC2923
AC3200
AC3201
AC3202
AC3203
AC3204
AC3210
AC3216
AC3217
AC3218
AC3219
AC3220
AC3221
AC3222
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Protezione Materiali Consumo di corrente
(mA)
Applicazione Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Tipo di montaggio Gamma di misurazione
(°C)
Consumo di corrente max da AS-I
(mA)
Dimensioni

131.43 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 20PC-GF20-Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC-25-70montaggio su guida DIN-250-

181.39 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 20PC-GF20-Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC-25-70montaggio su guida DIN-250-

164.25 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4IP 20PC-GF20-Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC-25-70montaggio su guida DIN-50-

154.45 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 20PC-GF20-Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC-25-70montaggio su guida DIN; possibilità di montaggio su corda-50-

187.13 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite a relè: 2IP 20PC-GF20-Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC-25-70montaggio su guida DIN; possibilità di montaggio su corda-50-

155.23 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite a relè: 2IP 20PC-GF20-Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC-25-70montaggio su guida DIN; possibilità di montaggio su corda-250-

175.23 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite a relè: 4IP 20PA-Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC-25-70montaggio su guida DIN; possibilità di montaggio su corda-50-

205.31 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite a relè: 4IP 20PA 6.6-Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC-25-60montaggio su guida DIN; possibilità di montaggio su corda-300-

205.31 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite a relè: 4IP 20PA 6.6-Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC-25-60montaggio su guida DIN; possibilità di montaggio su corda-30-

175.23 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 20PA-Installazione in armadi comandi (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)26.5-31.6 DC-25-70montaggio su guida DIN; possibilità di montaggio su corda-250-

175.23 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 3IP 20PA-Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC-25-70montaggio su guida DIN; possibilità di montaggio su corda-250-

175.23 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 3IP 20PA-Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC-25-70montaggio su guida DIN; possibilità di montaggio su corda-50-

175.23 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 20PA-Installazione in armadi comandi (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)26.5-31.6 DC-25-70montaggio su guida DIN; possibilità di montaggio su corda-50-

379.76 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2IP 65PBT8-40Installazione sul campo26.5-31.6 DC0-70Interfaccia AS-i per parti inferiori FC-E-40-

379.76 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2IP 65PBT4-36Installazione sul campo26.5-31.6 DC0-70Interfaccia AS-i per parti inferiori FC-E-36-

422.79 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2IP 65PBT4-33Installazione sul campo26.5-31.6 DC0-70Interfaccia AS-i per parti inferiori FC-E-33-

422.79 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2IP 65PBT4-33Installazione sul campo26.5-31.6 DC0-70Interfaccia AS-i per parti inferiori FC-E-33-

506.87 €

1 4 giorni Numero di ingressi Pt100: 4IP 65PBT-Installazione sul campo26.5-31.6 DC0-70Interfaccia AS-i per parti inferiori FC-E-200-85080-

641.03 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 4IP 68; IP 69Kboccola filettata: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; O-ring: EPDM-Per aree igieniche e umide nell'industria alimentare26.5-31.6 DC-5-70--450ø 137.3 / L = 80

191.19 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 20Plastiche; PC-GF20-Installazione in armadi comandi (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)18-31.6 DC-25-60montaggio su guida DIN-250-

191.19 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 20Plastiche; PC-GF20-Installazione in armadi comandi (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)18-31.6 DC-25-60montaggio su guida DIN-30-

142.16 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 20Plastiche; PC-GF20-Installazione in armadi comandi18-31.6 DC-25-60montaggio su guida DIN-250-

173.27 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4IP 20Plastiche; PC-GF20-Installazione in armadi comandi18-31.6 DC-25-65montaggio su guida DIN-30-

145.94 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 20Plastiche; PC-GF20-Installazione in armadi comandi18-31.6 DC-25-60montaggio su guida DIN-30-

497.18 €

1 3 giorni Numero di ingressi analogici: 4IP 20PC-GF2010-53Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC-25-70montaggio su guida DIN-53-

497.18 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 4IP 20PC-GF2010-53Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC0-70montaggio su guida DIN-53-

497.18 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 4IP 20PC-GF2010-53Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC0-70montaggio su guida DIN-53-

509.09 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 4IP 20PC-GF2012-57Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC0-70montaggio su guida DIN-57-

509.09 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 4IP 20PC-GF2012-57Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC0-70montaggio su guida DIN-57-

210.68 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite a relè: 4IP 20Plastiche; PC-GF20-Installazione in armadi comandi (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)26.5-31.6 DC-25-65montaggio su guida DIN-300-

210.68 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite a relè: 4IP 20Plastiche; PC-GF20-Installazione in armadi comandi (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)18-31.6 DC-25-65montaggio su guida DIN-30-

485.94 €

1 4 giorni Numero di ingressi Pt100: 4IP 20PC-GF20-Installazione in armadi comandi26.5-31.6 DC0-70montaggio su guida DIN-200-85080-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico