Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DP1213 |
DP1222 |
DP1223 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Uscita tensione analogica (V) | Consumo di corrente (mA) | Numero di ingressi analogici | Uscita corrente analogica (mA) | Corrente nominale max totale degli ingressi (mA) | Numero di uscite analogiche | Carico corrente max totale (A) | Carico max. (Ω) | Uscita analogica di precisione (%) | Resistenza al carico min (Ω) | Ingresso analogico (tensione) (V) | Con indicatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.58 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 2 | - | 300 | - | 4-20 | - | 2 | 0.2 | 300 | 0.25 | - | - | funzionamento: 1 LED, verde uscita analogica 2 LED, gialli | ||
172.43 € | 1 | 4 giorni | Numero di ingressi analogici: 2 | - | < 380 | 2 | - | 200 | - | - | - | - | - | 0-10 | funzionamento: 1 LED, verde ingresso analogico 2 LED, gialli | ||
172.43 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 2 | 0-10 | 300 | - | - | - | 2 | 0.2 | - | 0.25 | 3000 | - | funzionamento: 1 LED, verde uscita analogica 2 LED, gialli |
Loading...
Protezione | IP 67 | Tensione nominale DC(V) | 24 | Materiali | PA: poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 18-30 DC; (a SELV/PELV) | Temperatura ambiente(°C) | -25-70 | Umidità relativa max dell’aria(%) | 90; (decrescente in modo lineare al 50% (40 °C) senza condensa) |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | Altezza max sul livello del mare(m) | 4000 | Livello di sporco | 2 |
Revisione IO-Link | 1.1 | Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Uscita tensione analogica(V)
Consumo di corrente(mA)
Numero di ingressi analogici
Uscita corrente analogica(mA)
Corrente nominale max totale degli ingressi(mA)
Numero di uscite analogiche
Carico corrente max totale(A)
Carico max.(Ω)
Uscita analogica di precisione(%)
Resistenza al carico min(Ω)
Ingresso analogico (tensione)(V)
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali