Modulo passivo CompactLine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC2413
AC2453
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali Alimentazione della tensione aggiuntiva
(V)
Consumo di corrente max da alimentazione aggiuntiva
(mA)

67.10 €

1 4 giorni PA 6.6; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato15-30 DC; (AUX)2000

98.22 €

1 4 giorni ---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x) Applicazione Installazione sul campo Tensione di esercizio(V) 26,5-31,6 DC; ("classe di alimentazione 2" a cULus)
Collegamento elettrico Connettore: M12 Temperatura ambiente(°C) -25-80 Carico corrente max totale(A) 4
Tipo di montaggio Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente

Supporto tecnico