Modulo PROFIsafe IO-Link

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AL200S

Codice componente
AL200S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,098.77 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero totale di ingressi e uscite 12 Protezione IP 65; IP 67 Livello di commutazione alto(V) 11-30
Livello di commutazione basso(V) -30-5 Numero totale di ingressi 8 Materiali Alloggiamento: PA ;presa: ottone nichelato
Consumo di corrente(mA) 67; (US) Classe di protezione III Applicazione Moduli I/O per applicazioni sul campo
Alimentazione della tensione aggiuntiva(V) 19.2-30.2 DC; (UA) Temperatura di stoccaggio(°C) -40-85 Tensione di esercizio(V) 19,2-30,2 DC; (US; a SELV/PELV)
Temperatura ambiente(°C) -25-60 Carico corrente max totale(A) 6 Numero totale di uscite 4
Ingressi digitali protetti contro i cortocircuiti Umidità relativa max dell’aria(%) 75 Interfaccia di comunicazione IO-Link
Corrente nominale per porta(A) 2 A prova di cortocircuito Consumo di corrente max da alimentazione aggiuntiva(mA) 34; (UA)

Si trova sulla pagina di Modulo PROFIsafe IO-Link, il codice articolo è il seguente: AL200S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL200S.

Supporto tecnico