Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite digitali: 1 | Numero totale di ingressi e uscite | 1; (sul controllore/sistema) | Protezione | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale DC(V) | 24 | Materiali | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ottone (2.0401); PBT; PA; sigillatura: FKM; | Consumo di corrente(mA) | < 17; (entrambi i lati) |
Classe di protezione | III | Applicazione | Perla modifica di sistemi IO-Link esistenti; per sistemi senza funzionalità IO-Link | Collegamento elettrico - presa | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro |
Temperatura di stoccaggio(°C) | -25-70 | Tensione di esercizio(V) | 18-30 DC; (sul lato master; sul controllore/sistema: 20-30 DC) | Temperatura ambiente(°C) | -25-60 |
Funzione di uscita | normalmente aperto/normalmente chiuso | Numero di uscite digitali | 1 | Segnale di uscita | Segnale di commutazione; IO-Link |
Accessorio richiesto | EVC843 | Interfaccia di comunicazione | IO-Link | Caratteristica speciale | Contatti con placcatura in oro |
Con indicatore | uscita di commutazione 1 LED, giallo funzionamento: 1 LED, verde IO-Link 1 LED, giallo |
Configura
Proprietà di base
Progettazione elettrica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali