Display IO-Link

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E30391
E30430
E30443
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali Applicazione Collegamento elettrico - spina Attacco Tipo di trasmissione Accessori (inclusi)

149.03 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30visualizzazione per valori di processo definibili liberamente, testi e messaggi assegnati dal controllore-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oroCOM2 (38,4 kBaud)-

175.55 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT-GF30; PPS; FKMvisualizzazione di tutti i valori di processo di un sensore collegato-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oroCOM2 (38,4 kBaud)Sdoppiatore a Y:, E12481

233.49 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;visualizzazione di tutti i valori di processo dei sensori collegati allo stesso masterConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 65; IP 67 Consumo di corrente(mA) < 47 Classe di protezione III
Temperatura di stoccaggio(°C) -20-80 Tensione di esercizio(V) 18-30 DC Temperatura ambiente(°C) 0-60
Interfaccia di comunicazione IO-Link Caratteristica speciale Contatti con placcatura in oro Revisione IO-Link 1.1
Con indicatore Display a colori 1,44", 128 x 128 pixel2 x LED, giallo

Supporto tecnico