Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZJF001
Temperatura di esercizio | -40-55 | Umidità (a 40 °C) | 93% (senza condensazione) | Tipo di ingresso | Tensione di controllo a 24 V |
---|---|---|---|---|---|
Numero di canali di ingresso digitali | 1 | Con alloggiamento | Alloggiamento guida DIN (per versione guida DIN EN 50022) | RAM | 1 GB |
Materiali dell’alloggiamento | Policarbonato | Numero di canali di uscita digitali | 1 | Processore | Broadcom BCM2837 quad-core ARM Cortex A53 (ARMv8) |
Frequenza del clock | 1,2 GHz | Dimensioni dell'alloggiamento (H x L x P)(mm) | 96 x 45 x 110.5 | Raffreddamento del processore | Passivo con dissipatore di calore |
Tipo di uscita | Contatto a relè, omologazione fino a 30 V di tensione di commutazione | Alimentazione | 12-24 V DC -15%-/ +20% | Memoria flash | 4 GB |
Codice IP | IP20 | Consumo energetico max | 20 watt (incluso corrente di uscita USB totale di 1 A) | Connettori | 1 x morsetto a vite a 4 poli per contatto a relè e ingresso segnale 1 x connettore con morsetto a molla a 8 poli per alimentazione |
Si trova sulla pagina di Master IO-Link gateway IoT, il codice articolo è il seguente: ZJF001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZJF001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali