Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E70372
Protezione | IP 68; IP 69K | Progettazione elettrica | AS-i | di lavoro | parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4404/316L); guarnizione in gomma per perni di contatto: FPM; O-ring: EPDM |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento elettrico | Connettore: 1 x M12 | Temperatura ambiente(°C) | -30-80 | Carico corrente max. totale(A) | 2 |
Si trova sulla pagina di Connettore IDC, il codice articolo è il seguente: E70372.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E70372.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali