Modulo di protezione del circuito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF1220
DF2220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche tempo-corrente

78.65 €

1 4 giorni caratteristiche tempo-corrente
— DF1220-00 — 05.11.2020 —

84.06 €

1 4 giorni caratteristiche tempo-corrente
— DF2220-00 — 05.11.2020 —

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di canali 2 Protezione IP 20; (sul davanti) Corrente a circuito chiuso(mA) 12
Tensione nominale DC(V) 24 Capacitanza di carico totale(mF) 20 Tensione di ingresso DC(V) 19.2-30
Classe di protezione III Tensione di esercizio(V) a SELV/PELV Corrente nominale (elemento di sicurezza)(A) 10
Temperatura ambiente(°C) -25-60 Protezione contro l'inversione di polarità Durata ammissibile della caduta di tensione (tensione nominale 24 V DC)(ms) 10
Elementi operativi stato
2 LED, rosso/verde/arancione
2 x
pulsante
Corrente nominale(A) 1-15 Livello di sporco 2
Installazione guida TH35; in conformità a EN 60715 Dimensioni(mm) 80 x 12.5 x 98

Supporto tecnico