Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Protezione | IP 20 | Tensione nominale DC(V) | 24 | Classe di protezione | III |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di carico max.(A) | 20 | Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-70 | Attacco | terminali a pressione |
Tensione di esercizio(V) | 18-30 DC | Temperatura ambiente(°C) | -25-60 | Tipo di montaggio | montaggio su guida DIN |
Istruzioni per l'installazione | possibile montaggio stringa | Dimensioni(mm) | 80 x 12.5 x 98.5 |
Configura
Proprietà di base
Design
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali