Terra del modulo di alimentazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DF3100

Codice componente
DF3100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.02 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 20; (sul davanti) Tensione nominale DC(V) 24 Design modulo di alimentazione GND (1 x 10 mm²)
Classe di protezione III Corrente di carico max.(A) 40 Temperatura di stoccaggio(°C) -40-70
Tensione di esercizio(V) 18-30 DC Collegamento elettrico terminali a pressione Temperatura ambiente(°C) -25-60
Tipo di montaggio montaggio su guida DIN Istruzioni per l'installazione possibile montaggio stringa Dimensioni(mm) 80 x 12.5 x 98.5

Si trova sulla pagina di Terra del modulo di alimentazione, il codice articolo è il seguente: DF3100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF3100.

Supporto tecnico