Sensore di accelerazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VNB001
VSA001
VSA002
VSA004
VSA005
VSA006
VSA008
VSA201
VSM101
VSP001
VSP003
VSP004
VSP01A
VSP02A
VVB001
VVB010
VVB011
VVB020
VVB021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Numero totale di ingressi e uscite Protezione Corrente di carico minima
(mA)
Carico corrente max. per uscita
(mA)
Progettazione elettrica Dimensione della memoria Materiali Consumo di corrente
(mA)
Design Classe di protezione Applicazioni Numero di ingressi analogici Gamma di frequenza
(Hz)
Tipo di protezione da cortocircuiti Uscita corrente analogica
(mA)
Precisione
(K)
Errore di misurazione
(% del valore finale)
Temperatura di stoccaggio
(°C)
Idoneità alla catena di accoppiamento Tensione di esercizio
(V)
Numero di assi di misurazione Collegamento elettrico Precisione Temperatura ambiente
(°C)
Tipo di sensore Protezione contro l’inversione di polarità Numero di uscite analogiche Elementi operativi Campo di misura delle vibrazioni Funzione di uscita Carico max.
(Ω)
Tipo di montaggio Numero di uscite digitali Sensibilità
(µA/g)
Segnale di uscita Protezione da cortocircuiti Campo di misura delle vibrazioni
(mm/s)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Funzione di autotest Interfaccia di comunicazione Coppia di serraggio
(Nm)
Caratteristica speciale Memoria storica Campo di misura delle vibrazioni
(g)
Ingresso analogico (corrente)
(mA)
Protezione da sovraccarico Principio di misurazione Funzione battito cardiaco Deviazione della linearità Resistenza di isolamento min.
(MΩ)
Revisione IO-Link Collegamento elettrico - USB Posizione di memoria Dimensioni
(mm)
Tipo di porta master richiesto Tipo di trasmissione Intervallo di memoria Tipo di memoria dati Orologio in tempo reale Accessori (inclusi)

632.77 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 4; Numero di uscite analogiche: 13; (configurabile)IP 67100--686.774 record di datiAlloggiamento: zinco pressofuso nichelato< 70-IIIsensore di vibrazione secondo ISO 1081612-1000-4-22-± 3%-30-85-9,6-30 CC; (o tramite USB (uscite di commutazione non attive))1---30-60accelerometro micromeccanico1Funzione: 6 x LED, verdi
preallarme
1 x LED, giallo
allarme principale
1 x LED, rosso
valori misurati: display a LED a 7 segmenti, rosso/giallo/verde a 4 cifre
2 pulsanti
--9.6-17 V: 150; 17-30 V: 500set di montaggio M5/M82-Segnale di commutazione; segnale analogico-0-500; (a seconda della frequenza di vibrazione)2USB7--4-20-capacitivo---Connettore: 1 x M8interno36 x 37.6 x 62.4--5 minmemoria ad anello; FIFOSì; UTC, con batteria tamponeRondella elastica
Vite
adattatori: 1 x M8 x M5

272.90 €

1 4 giorni --IP 67; IP 68; IP 69K----Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 15Per il collegamento all’elettronica diagnostica esterna VSEIIIRiduzione delle vibrazioni-1-6000------7.2-10.8 DC----30-125Sistema microelettromeccanico (MEMS)-----M8 x 1.25--------8---25-25--Capacitivo--100----------

356.54 €

1 4 giorni --IP 67----Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 15Per il collegamento all’elettronica diagnostica esterna VSEIIIRiduzione delle vibrazioni-1-10000------7.2-10.8 DC----30-85Sistema microelettromeccanico (MEMS)-----M16 x 1.5--------8---25-25--Capacitivo--100----------

356.54 €

1 4 giorni --IP 67----Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 15Per il collegamento all’elettronica diagnostica esterna VSEIIIRiduzione delle vibrazioni-1-10000------7.2-10.8 DC----20-80Sistema microelettromeccanico (MEMS)-----Vite di montaggio--------5---25-25--Capacitivo--100----------

379.11 €

1 4 giorni --IP 67----Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 15Per il collegamento all’elettronica diagnostica esterna VSEIIIRiduzione delle vibrazioni-1-10000------7.2-10.8 DC----20-80Sistema microelettromeccanico (MEMS)-----Vite di montaggio--------5---25-25--Capacitivo--100----------

378.83 €

1 4 giorni -------Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 15Per il collegamento all’elettronica diagnostica esterna VSEIIIRiduzione delle vibrazioni-0-10000-0-10---7.2-10.8 DC-Cavo: 6 m, PUR, ⌀ 5 mm, schermato; lunghezza massima del cavo: 250 m; filo di drenaggio collegato all’alloggiamento; 4 x 0,25 mm²--30-85sistema microelettromeccanico (MEMS)----300M16 x 1.5-142------8Cavo schermato; Idoneità della catena portacavi--25-25--capacitivo--100; (500 V DC)----------

357.78 €

1 4 giorni --IP 67----Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 15Per il collegamento all’elettronica diagnostica esterna VSEIIIRiduzione delle vibrazioni-1-10000------7.2-10.8 DC----20-80Sistema microelettromeccanico (MEMS)-----Vite di montaggio--------5---25-25--Capacitivo--100----------

477.14 €

1 4 giorni --IP 67; IP 68; IP 69K----Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 15Per il collegamento all’elettronica diagnostica esterna VSEIIIRiduzione delle vibrazioni-1-6000------7.2-10.8 DC----30-125Sistema microelettromeccanico (MEMS)-----M8 x 1.25--------8---250-250--Capacitivo--100----------

713.22 €

1 4 giorni --IP 67; IP 68; IP 69K----Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/444)4-6-III--0-4500------13-15 DC----30-85Sistema microelettromeccanico (MEMS)-----Vite di montaggio--------3.5---40-40-----100----------

335.63 €

1 4 giorni --IP 67----Alloggiamento: acciaio inox0.5-8Per il collegamento all’elettronica diagnostica esterna VSE-Riduzione delle vibrazioni-2-10000------10-12 DC----55-125-------Vite di fermo--------8---50-50--Piezoelettrico-------------

400.02 €

1 4 giorni --IP 67----Alloggiamento: acciaio inox0.5-8Per il collegamento all’elettronica diagnostica esterna VSE---1.5-16000------10-12 DC----55-130-------M8 x 1.25--------8--50--Piezoelettrico-------------

643.98 €

1 12 giorni --IP 68----Alloggiamento: acciaio inox0.5-8Per il collegamento all’elettronica diagnostica esterna VSE---1.5-12000------10-12 DC----50-150------M8 x 1.25--------8---50-50--Piezoelettrico-------------

630.83 €

1 4 giorni --IP 68----Alloggiamento: acciaio inox0.5-8Per il collegamento all’elettronica diagnostica esterna VSEIIIRiduzione delle vibrazioni-2-10000------10-12 DC----55-90------M8 x 1.25--------8---50-50--Capacitivo--100----------

630.83 €

1 4 giorni --IP 68----Alloggiamento: acciaio inox0.5-8Per il collegamento all’elettronica diagnostica esterna VSEIII--2-10000------10-12 DC----55-90------M8 x 1.25--------8---50-50----------------

542.91 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67; IP 68; IP 69K-100PNP/NPN; (configurabile)-Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 50-IIImacchinario industriale-2-10000a impulsi-± 2.5 K + (0.2 x (Umgebungstemperatur - oberflächentemperatur))--30-80-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 20 m≤ 4 kHz +/-10 %;
≥ 4-10 kHz: < 3 dB
-30-80sistema microelettromeccanico (MEMS)--0-450-50 g
0-490,3 m/s²
normalmente aperto/normalmente chiuso-Vite di fermo2-Segnale di commutazione; IO-Link0-452-IO-Link8----capacitivo-2 %100; (500 V DC)1.1---ACOM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)---vite di fermo: 1 x 1/4”28 UNF/M8
vite di fermo: 1 x 1/4”28 UNF x 5/8”DIN916

542.91 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67; IP 68; IP 69K-100PNP/NPN; (configurabile)-Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 50-IIImacchine grandi, potenza > 300 kW, velocità > 600 giri/min-2-10000a impulsi-± 2.5 K + (0.2 x (Umgebungstemperatur - oberflächentemperatur))--30-80-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 20 m≤ 4 kHz +/-10 %;
≥ 4-10 kHz: < 3 dB
-30-80sistema microelettromeccanico (MEMS)--0-450-50 g
0-490,3 m/s²
normalmente aperto/normalmente chiuso-Vite di fermo2-Segnale di commutazione; IO-Link0-452-IO-Link8----capacitivo-2 %100; (500 V DC)1.1---ACOM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)---vite di fermo: 1 x 1/4”28 UNF/M8
vite di fermo: 1 x 1/4”28 UNF x 5/8”DIN916

542.91 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67; IP 68; IP 69K-100PNP/NPN; (configurabile)-Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 50-IIImacchine grandi, prestazioni > 300 kW, velocità 120-600 giri/min-2-10000a impulsi-± 2.5 K + (0.2 x (Umgebungstemperatur - oberflächentemperatur))--30-80-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 20 m≤ 4 kHz +/-10 %;
≥ 4-10 kHz: < 3 dB
-30-80sistema microelettromeccanico (MEMS)--0-450-50 g
0-490,3 m/s²
normalmente aperto/normalmente chiuso-Vite di fermo2-Segnale di commutazione; IO-Link0-452-IO-Link8----capacitivo-2 %100; (500 V DC)1.1---ACOM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)---vite di fermo: 1 x 1/4”28 UNF/M8
vite di fermo: 1 x 1/4”28 UNF x 5/8”DIN916

542.91 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67; IP 68; IP 69K-100PNP/NPN; (configurabile)-Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 50-IIImacchine piccole, prestazioni < 300 kW, velocità > 600 giri/min-2-10000a impulsi-± 2.5 K + (0.2 x (Umgebungstemperatur - oberflächentemperatur))--30-80-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 20 m≤ 4 kHz +/-10 %;
≥ 4-10 kHz: < 3 dB
-30-80sistema microelettromeccanico (MEMS)--0-450-50 g
0-490,3 m/s²
normalmente aperto/normalmente chiuso-Vite di fermo2-Segnale di commutazione; IO-Link0-452-IO-Link8----capacitivo-2 %100; (500 V DC)1.1---ACOM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)---vite di fermo: 1 x 1/4”28 UNF/M8
vite di fermo: 1 x 1/4”28 UNF x 5/8”DIN916

542.91 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67; IP 68; IP 69K-100PNP/NPN; (configurabile)-Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 50-IIImacchine piccole, prestazioni < 300 kW, velocità 120-600 giri/min-2-10000a impulsi-± 2.5 K + (0.2 x (Umgebungstemperatur - oberflächentemperatur))--30-80-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 20 m≤ 4 kHz +/-10 %;
≥ 4-10 kHz: < 3 dB
-30-80sistema microelettromeccanico (MEMS)--0-450-50 g
0-490,3 m/s²
normalmente aperto/normalmente chiuso-Vite di fermo2-Segnale di commutazione; IO-Link0-452-IO-Link8----capacitivo-2 %100; (500 V DC)1.1---ACOM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)---vite di fermo: 1 x 1/4”28 UNF/M8
vite di fermo: 1 x 1/4”28 UNF x 5/8”DIN916

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico