Elettronica diagnostica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VSE002
VSE003
VSE100
VSE101
VSE150
VSE151
VSE152
VSE153
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Dimensione della memoria Consumo di corrente
(mA)
Applicazioni Gamma di frequenza
(Hz)
Memoria dati bufferizzata Attacco Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Protocollo Memoria storica Posizione di memoria Dimensioni
(mm)
Intervallo di memoria Velocità di trasmissione Tipo di memoria dati

861.23 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1881.664 record di dati200; (24 V)funzione contatore0-12000COMBICON; lunghezza massima cavo: 250 m24 DC; (se si utilizza l’ingresso IEPE: 24 V + 20%; IEPE = elettronica integrata piezoelettrica)0-70TCP/IPinterno100 x 25.4 x 103.4minimo 1 min-memoria ad anello; FIFO

861.23 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1881.664 record di dati200; (24 V)funzione contatore0-12000COMBICON; lunghezza massima cavo: 250 m24 DC; (se si utilizza l’ingresso IEPE: 24 V + 20%; IEPE = elettronica integrata piezoelettrica)0-70TCP/IPinterno100 x 25.4 x 103.4minimo 1 min-memoria ad anello; FIFO

1,120.85 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 4; Numero di uscite analogiche: 1881.664 record di dati200; (24 V)funzione contatore0-12000COMBICON; lunghezza massima cavo: 250 m24 DC; (se si utilizza l’ingresso IEPE: 24 V + 20%; IEPE = elettronica integrata piezoelettrica)0-70TCP/IPinterno114 x 50 x 105minimo 1 min-memoria ad anello; FIFO

1,120.85 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 4; Numero di uscite analogiche: 1881.664 record di dati200; (24 V)funzione contatore0-12000COMBICON; lunghezza massima cavo: 250 m24 DC; (se si utilizza l’ingresso IEPE: 24 V + 20%; IEPE = elettronica integrata piezoelettrica)0-70TCP/IPinterno114 x 50 x 105minimo 1 min-memoria ad anello; FIFO

1,423.10 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-200; ((24 V DC))-0-12000-COMBICON24 DC0-60PROFINET IO--114.2 x 50 x 105.3---

1,423.10 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-200; ((24 V DC))-0-12000-COMBICON24 DC0-60EtherNet/IP--114.2 x 50 x 105.3---

1,465.47 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-200; ((24 V DC))-0-12000-COMBICON24 DC0-60EtherCAT--114.2 x 50 x 105.3-10 MBaud; 100 MBaud-

1,423.10 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-200; ((24 V DC))---COMBICON24 DC0-60Modbus TCP--114.2 x 50 x 105.3---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero totale di ingressi e uscite 8; (configurabile) Protezione IP 20 Materiali PA
Design Software di impostazione dei parametri PC VES004 Classe di protezione III Tipo di montaggio guida; (TH35 (EN 60715))
Tolleranza della tensione di esercizio(%) 20 Alloggiamento Alloggiamento in plastica Interfaccia di comunicazione Ethernet
Orologio in tempo reale

Supporto tecnico