Sensore di vibrazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VKV022
VWV001
VWV002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Numero totale di ingressi e uscite Materiali Consumo di corrente
(mA)
Applicazioni Gamma Tipo di protezione da cortocircuiti Uscita corrente analogica
(mA)
Tensione di esercizio
(V)
Precisione del punto di commutazione Numero di assi di misurazione Collegamento elettrico Precisione Temperatura ambiente
(°C)
Numero di uscite analogiche Elementi operativi Funzione di uscita Ripetibilità Protocollo Carico max.
(Ω)
Tipo di montaggio Numero di uscite digitali Segnale di uscita Protezione da cortocircuiti Campo di misura delle vibrazioni
(mm/s)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Coppia di serraggio
(Nm)
Omologazione radio per Campo di misura delle vibrazioni
(g)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Protezione da sovraccarico Gamma di misurazione
(°C)
Deviazione della linearità Risoluzione
(°C)
Accessori (inclusi)

296.31 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 12PBT; PC; FKM; acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 50Monitor di vibrazioni secondo DIN ISO 10816-a impulsi4-2018-32 DC< ±4; (% del valore finale)1Connettore: 1 x M12< ± 3-25-801funzionamento: LED, verde
stato di commutazione: LED, giallo
Con scala: Sì
Anello di regolazione: anello di regolazione
normalmente chiuso< 0.5; (% del valore finale)-500M8 x 1.251Segnale di commutazione; segnale analogico0-50; (RMS)215--500-0.0025--

326.63 €

1 3 giorni --Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); polietilene-sensore di vibrazione secondo ISO 10816< 25 m--3,6 DC; (litio tionilcloruro; durata batteria: > 4 anni batteria non sostituibile)-1-≤ 10 %-30-80----proprietario-vite di fermo; (M8)---0-25-8Australia; UNIONE EUROPEA; STATI UNITI D’AMERICA; Canada; Brasile-16-16---30-80≤ 10 %0.1Adattatore di montaggio

348.92 €

1 3 giorni --Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); polietilene-sensore di vibrazione secondo ISO 10816< 25 m--3,6 DC; (litio tionilcloruro; durata batteria: > 4 anni batteria non sostituibile)-3-≤ 10 %-30-80----proprietario-vite di fermo; (M8)---0-25-8Australia; UNIONE EUROPEA; STATI UNITI D’AMERICA; Canada; Brasile-16-16---30-80≤ 10 %0.1Adattatore di montaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione III Gamma di frequenza(Hz) 10-1000 Tipo di sensore sistema microelettromeccanico (MEMS)

Supporto tecnico