Monitor delle vibrazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VKV021

Codice componente
VKV021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

296.31 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1 Numero totale di ingressi e uscite 2 Progettazione elettrica PNP
Materiali PBT; PC; FKM; acciaio inossidabile (1.4404/316 L) Consumo di corrente(mA) < 50 Classe di protezione III
Applicazioni Monitor di vibrazioni secondo DIN ISO 10816 Gamma di frequenza(Hz) 10-1000 Tipo di protezione da cortocircuiti a impulsi
Uscita corrente analogica(mA) 4-20 Errore di misurazione(% del valore finale) < ± 3 Tensione di esercizio(V) 18-32 DC
Precisione del punto di commutazione < ±4; (% del valore finale) Numero di assi di misurazione 1 Collegamento elettrico Connettore: 1 x M12
Temperatura ambiente(°C) -25-80 Tipo di sensore sistema microelettromeccanico (MEMS) Numero di uscite analogiche 1
Elementi operativi funzionamento: LED, verde
stato di commutazione: LED, giallo
Con scala: Sì
Anello di regolazione: anello di regolazione
Funzione di uscita normalmente chiuso Ripetibilità < 0.5; (% del valore finale)
Carico max.(Ω) 500 Tipo di montaggio M8 x 1.25 Numero di uscite digitali 1
Segnale di uscita Segnale di commutazione; segnale analogico Protezione da cortocircuiti Campo di misura delle vibrazioni(mm/s) 0-25; (RMS)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) 2 Coppia di serraggio(Nm) 15 Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) 500
Protezione da sovraccarico Deviazione della linearità 0.0025

Si trova sulla pagina di Monitor delle vibrazioni, il codice articolo è il seguente: VKV021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VKV021.

Supporto tecnico