Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VTV12A |
VTV121 |
VTV122 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protezione | Temperatura di stoccaggio (°C) | Temperatura ambiente (°C) | Campo di misura delle vibrazioni (mm/s) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.14 € | 1 | 4 giorni | IP 67; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa: IP 69K) | - | -20-60 | 0-25; (RMS) | vite di fermo: 1/4”-28 UNF/M8 x 1,25 mm vite di fermo: 1/4”-28 UNF | ||
342.00 € | 1 | 4 giorni | IP 67; IP 68; IP 69K | -30-125 | -30-125 | 0-50; (RMS) | - | ||
342.00 € | 1 | 4 giorni | - | - | -30-125 | 0-25; (RMS) | vite di fermo: 1 x 1/4” - 28 UNF/M8 x 1,25 mm vite di fermo: 1 x 1/4” - 28 UNF |
Loading...
Numero totale di ingressi e uscite | 1 | Materiali | acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | Classe di protezione | III |
---|---|---|---|---|---|
Applicazioni | trasmettitore di vibrazioni conforme a ISO 10816 | Gamma di frequenza(Hz) | 10-1000 | Uscita corrente analogica(mA) | 4-20 |
Errore di misurazione(% del valore finale) | < ± 3 | Tensione di esercizio(V) | 9.6-32 DC | Numero di assi di misurazione | 1 |
Collegamento elettrico | Connettore: 1 x M12 | Tipo di sensore | sistema microelettromeccanico (MEMS) | Ripetibilità | < 0.5; (% del valore finale) |
Carico max.(Ω) | < (Ub - 9,6 V) x 50; ub = 24 V: 720 | Tipo di montaggio | Vite di fermo | Coppia di serraggio(Nm) | 8 |
Deviazione della linearità | 0.0025 |
Configura
Proprietà di base
Protezione
Temperatura di stoccaggio(°C)
Temperatura ambiente(°C)
Campo di misura delle vibrazioni(mm/s)
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali