Spina della valvola del cavo del ponticello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E10821
E10822
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.40 €

1 4 giorni

34.12 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dado materiale acciaio inossidabile (1.4404/316 L)/acciaio inossidabile (1.4404/316 L) Protezione IP 67 di lavoro TPU; PUR
Applicazione NAMUR Collegamento elettrico - presa Connettore: 1 x valvola tipo A DIN, angolato; corpo stampato: TPU/PUR; bloccaggio: acciaio inossidabile (1.4404/316L) Tensione di esercizio(V) < 15 DC
Temperatura ambiente(°C) -25-90 Nota Per l'uso in zona 0, gruppo IIB o IIC l'utente deve evitare l'accumulo intensivo di cariche elettrostatiche sulle prese. Materiale del corpo stampato TPU / PUR / TPU / PUR
Dimensioni(mm) 31 x 14.5 x 38 Accessori (inclusi) vite, pannello per etichettatura

Supporto tecnico