Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EC0706
Colore | Nero | di lavoro | PBT-GF | Tipo | 40 poli, bloccabili e protetti contro l'inversione di polarità tipo AMP Contatti AMP Junior Timer, collegamento a crimpare: 32 contatti logici 0,5-0,75 mm2 8 contatti di potenza 2,5 mm2 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP 67 (solo con anime sigillate singolarmente, non fornite) |
Si trova sulla pagina di Connettore AMP, il codice articolo è il seguente: EC0706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EC0706.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali