Passaggio a muro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E73008
E73009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione di lavoro Collegamento elettrico - presa Materiale del corpo stampato

24.59 €

1 4 giorni IP 65; IP 67Ottone placcato nichel; sigillatura: FKMConnettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: ottone, placcato nichelOttone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel

32.05 €

1 4 giorni IP 65; IP 67; IP 69Kacciaio inossidabile (1.4305/303); sigillatura: EPDMConnettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4305/303)acciaio inossidabile (1.4305/303)/acciaio inossidabile (1.4305/303)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio(V) < 60 AC/DC Temperatura ambiente(°C) -40-85 Carico corrente max totale(A) 8; (pin 1+3: 4 A; pin 2+4: 4 A)
Coppia di serraggio(Nm) 1

Supporto tecnico