Moduli analogici del connettore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E75222

Codice componente
E75222
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.31 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 68; IP 69K di lavoro PVC Design Per moduli analogici AC5222, AC5223, AC2516, AC2566
Applicazione Connettore per moduli analogici Temperatura ambiente(°C) -25-50 Nota Il connettore simula un segnale di ingresso analogico.

Si trova sulla pagina di Moduli analogici del connettore, il codice articolo è il seguente: E75222.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E75222.

Supporto tecnico