Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E11590 |
E12315 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dado materiale | Protezione | di lavoro | Applicazione | Collegamento elettrico - spina | Temperatura ambiente (°C) | Carico corrente max totale (A) | Materiale del corpo stampato | Caratteristica speciale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.73 € | 1 | 4 giorni | zinco pressofuso, placcato nichel | IP 68 | TPU | Bus CAN | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPU; Bloccaggio: zinco pressofuso, placcato nichel; Contatti: placcato oro | -40-85 | - | TPU | Contatti con placcatura in oro | ||
22.86 € | 1 | 4 giorni | Ottone, placcato in nichel | IP 67 | PUR | - | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: PUR; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,6 Nm | -25-85 | 4; (-40°C) | PUR | Privo di silicone; contatti dorati |
Loading...
Dimensioni(mm) | 14.5 x 14.5 x 48.5 |
---|
Configura
Proprietà di base
Dado materiale
Protezione
di lavoro
Applicazione
Collegamento elettrico - spina
Temperatura ambiente(°C)
Carico corrente max totale(A)
Materiale del corpo stampato
Caratteristica speciale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali