Presa del resistore di terminazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E11589

Codice componente
E11589
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.87 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dado materiale zinco pressofuso, placcato nichel Protezione IP 68 di lavoro TPU; Guarnizione: FKM
Applicazione Bus CAN Collegamento elettrico - presa Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPU; Bloccaggio: zinco pressofuso, placcato nichel Temperatura ambiente(°C) -40-85
Materiale del corpo stampato TPU Dimensioni(mm) 14.5 x 14.5 x 43.9

Si trova sulla pagina di Presa del resistore di terminazione, il codice articolo è il seguente: E11589.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E11589.

Supporto tecnico