Scatola sdoppiatore cavo a nastro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E70354
E7354A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione Progettazione elettrica di lavoro Design Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max totale
(A)
Coppia di serraggio
(Nm)

54.02 €

1 4 giorni IP 68; IP 69K-parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4404/316L); guarnizione in gomma per perni di contatto: FPM; O-ring: EPDMAS-i/24 V--30-804; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)2,5; (vite di montaggio)

66.69 €

1 4 giorni IP 67; (se utilizzato al di fuori dell'area pericolosa: IP 68/IP 69K)AS-iparti metalliche: acciaio inossidabile (1.4404/316L); guarnizione in gomma per perni di contatto: FKM; guarnizione: EPDM-24 DC; (a PELV)0-602-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione III Collegamento elettrico Connettore: 1 x M12 Nota Utilizzare connettori M12 con dadi esagonali, coppia di serraggio 0,8 nm.

Supporto tecnico