Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2M235
Durata a magazzino(MON) | 24 | Protezione | IP 67 | di lavoro | Alloggiamento: ABS nero |
---|---|---|---|---|---|
Umidità di stoccaggio(%) | < 75; (umidità relativa) | Collegamento elettrico - spina | Connettore: M16 | Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-125 |
Tensione di esercizio(V) | 12 DC; (±1.5V) | Temperatura ambiente(°C) | -40-85 | Protezione da sovratensione | Sì |
Accessori (inclusi) | Coperchi protettivi |
Si trova sulla pagina di Commutatore video, il codice articolo è il seguente: E2M235.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2M235.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali