Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC2386 |
AC2388 |
AC2396 |
AC2398 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | Nota | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220.21 € | 1 | 4 giorni | Inserti colorati intercambiabili | - | supporto di copertura: 2 inserti colorati: 2, rosso 2, verde 2, giallo 2, blu 2, bianco | ||
217.60 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | ||
215.38 € | 1 | 4 giorni | Inserti colorati intercambiabili | I pulsanti (tipo EAO 84) forniscono una protezione contro il contatto accidentale. L’alloggiamento e i pulsanti possono essere etichettati. | supporto di copertura: 2 inserti colorati: 2, rosso 2, verde 2, giallo 2, blu 2, bianco Adattatore di montaggio: 1 | ||
217.33 € | 1 | 4 giorni | - | I pulsanti (tipo EAO 84) forniscono una protezione contro il contatto accidentale. L’alloggiamento e i pulsanti possono essere etichettati. | - |
Loading...
Protezione | IP 67 | Materiali | PA | Applicazione | Installazione sul campo |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 26.5-31.6 DC | Temperatura ambiente(°C) | -25-60 | Tipo di montaggio | montaggio su guida DIN |
Alimentazione sensori degli ingressi | AS-i | Consumo di corrente max da AS-I(mA) | 55 | Dimensioni(mm) | 89.6 x 46 x 45 |
Configura
Proprietà di base
Design
Nota
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali