Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1792.4360
Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Plastica | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | 4 assi | B=larghezza(mm) | 75 | B1(mm) | 100 |
B2(mm) | 94 | B3(mm) | 70 | D=diametro(mm) | 5.3 |
D1(mm) | 13.8 | D2=diametro(mm) | 9 | H=altezza(mm) | 236 |
H1(mm) | 114 | H2(mm) | 40 | H3(mm) | 43 |
L=lunghezza(mm) | 436 | L1(mm) | 361 |
Si trova sulla pagina di Staffa monitor in alluminio, regolabile in altezza 4 o 5 assi, forma A, 4 assi (K1792), il codice articolo è il seguente: K1792.4360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1792.4360.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali