Lavoro semplificato: Accessibilità incondizionata a zone di lavoro di difficile accesso grazie alla forma molto snella dell'impugnatura.
Riduzione dei costi: Due utensili in uno, per tagliare a misura e spellare.
Aumento dell'efficienza: Spellatura senza danneggiare grazie all'adattamento automatico alla sezione del cavo.
Impiego: Per una spellatura precisa e sicura di cavi fino a 6 mm².
Per il taglio a misura di conduttori in rame e alluminio con un diametro fino a 2 mm.
L'installazione di impianti elettrici richiede costantemente la spellatura di cavi. Per questo nell'attrezzatura dell'elettricista non deve mancare uno spellafili. La pinza spellafili automatica di Wiha consente le operazioni di spellatura di tutti i comuni conduttori da 0,2 a 6 mm². La pinza leggera assicura una spellatura rapida e precisa grazie al sistema di rilevamento integrato, che si imposta automaticamente sulla rispettiva sezione del conduttore, impedendo così un danneggiamento del conduttore interno. Inoltre, grazie al fermo longitudinale regolabile di 5 - 12 mm, è possibile posare i cavi su misura. All'occorrenza è anche possibile rimuovere completamente il fermo longitudinale dall'utensile. Oltre che per la spellatura, è possibile impiegare la pinza spellafili come tronchese per il taglio a misura di cavi fino a un diametro di 2 mm. Le lame dello spellafili sono realizzate in un pregiato e longevo acciaio per coltelli e possono essere sostituite, se necessario. Grazie a un bloccaggio sicuro e che non occupa spazio è possibile bloccare l'utensile.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44617
Lunghezza complessiva(mm) | 190 | Articolo ESD | No | Area spelata (min. - max.) (AWG) | 0.2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Confezione blister | Sì | Certificato VDE | Sì | con batteria | No |
Lunghezza totale (Pollice) | 7 1/2" | Zona di spelatura sezione min.(mm²) | 0.2 | Zona di spelatura sezione max.(mm²) | 66 |
Zona di spelatura sezione min. – max. (mm²) | 0.2 - 6 | Ambito di taglio min (AWG) | 24 | Ambito di taglio max (AWG) | 10 |
Diametro max(mm) | 22 |
Si trova sulla pagina di Wiha Spellafili, automatico fino a 6 mm², il codice articolo è il seguente: 44617.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44617.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali