Riduzione dei costi: Due utensili in uno, per tagliare a misura e spellare.
Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.
Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Impiego: Tronchese speciale con funzione supplementare per installazione elettrica.
Norme: DIN ISO 5749.
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza complessiva(mm) | 160 | Articolo ESD | No | Certificato VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No | Zona di spelatura sezione min.(mm²) | 1.5 | Zona di spelatura sezione max.(mm²) | 2.5 |
Zona di spelatura sezione min. – max. (mm²) | 1.5 - 2.5 | Diametro max(mm) | 1.6 | Forza di taglio | 13 |
Filo duro(mm) | 1.6 | Filo di media durezza(mm) | 2 | Filo tenero(mm) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Confezione blister
Lunghezza totale (Pollice)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali