Lavoro semplificato: La guida assicura una spellatura facile e sicura.
Lavoro semplificato: Consente di rimuovere la guaina in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione.
Aumento dell'efficienza: 4 in 1: Rimuovi-guaina circolare, rimuovi-guaina longitudinale, lama uncinata e stazione di spellatura tutto in un utensile.
Impiego: Rimozione della guaina e spellatura a filo di cavi a sezione circolare e per ambienti umidi con diametro di 8 mm - 13 mm (ad es. NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²), anche in punti di difficile accesso, ad es. nella zona del soffitto e della parete, in scatole di derivazione e di distribuzione, in armadi elettrici e così via.
Quando si lavora su un armadio elettrico diverse operazioni si susseguono in uno spazio ristretto. Lo spellafili multifunzionale di Wiha copre da solo quattro importanti funzioni. Tra esse la spellatura di cavi a sezione circolare con diametro compreso tra 8 e 13 mm (da 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²) mediante taglio circolare e longitudinale. La guida-cavo ottimizzata assicura una spellatura sicura, precisa e comoda senza dover regolare prima la profondità di taglio. Grazie alla maneggevole impugnatura antiscivolo la rimozione a filo della guaina non è un problema anche in punti difficilmente accessibili. Questo Multitool assicura inoltre la spellatura precisa di conduttori flessibili e solidi in un campo compreso tra 0,5 mm² e 6,0 mm². Una lama uncinata integrata può essere bloccata in sicurezza e abbassata completamente nell'alloggiamento a garanzia di protezione. Lo spellafili può essere bloccato chiuso mediante un cursore, per una conservazione sicura e con ingombro minimo.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44242
Lunghezza complessiva(mm) | 125 | Articolo ESD | No | Larghezza(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Area spelata (min. - max.) (AWG) | 20 - 10 | Confezione blister | Sì | Certificato VDE | Sì |
con batteria | No | Lunghezza totale (Pollice) | 5" | Zona di spelatura sezione min.(mm²) | 0.5 |
Zona di spelatura sezione max.(mm²) | 6 | Zona di spelatura sezione min. – max. (mm²) | 0.5 - 6 | Ambito di taglio min (AWG) | 20 |
Ambito di taglio max (AWG) | 10 | altezza(mm) | 30 | Zona di spelatura diametro min.(mm) | 13 |
Zona di spelatura diametro max.(mm) | 8 | Zona di spelatura diametro mi. – max.(mm) | 8 - 13 |
Si trova sulla pagina di Wiha Multitool di spellatura per cavi a sezione circolare, il codice articolo è il seguente: 44242.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44242.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali