Lavoro semplificato: Consente di rimuovere la guaina in spazi di difficile accesso, ad esempio all'interno di scatole d'installazione.
Lavoro semplificato: Maneggevolezza perfetta grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura.
Aumento dell'efficienza: Spellatura di tutte le comuni sezioni tramite regolazione in continuo.
Impiego: Per la spellatura a filo di cavi a sezione circolare e per ambienti umidi con diametro di 6 - 13 mm (ad es. NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²), anche in punti di difficile accesso, ad es. nella zona del soffitto e della parete, in scatole di derivazione e di distribuzione, in armadi elettrici e così via.
Durante la spellatura di cavi a sezione circolare e per ambienti umidi, l'accesso è spesso difficile, poiché ad es. le scatole di derivazione e di distribuzione si trovano nella maggior parte dei casi nella zona del soffitto o in armadi elettrici. Con lo spellacavi per cavi a sezione circolare è possibile lavorare in modo agevole anche in punti difficili da raggiungere. Grazie alla testa dell'utensile arrotondata e alla forma allungata ed ergonomica dell'impugnatura, lo spellacavi si posiziona perfettamente nella mano e offre un maggiore comfort anche in aree di lavoro di difficile accessibilità. L'utensile consente la spellatura sicura di tutti i comuni cavi a sezione circolare di diametro compreso tra 6 e 13 mm, mentre la profondità di taglio non deve essere ulteriormente preregolata in modo manuale. Il fermo longitudinale integrato nell'alloggiamento rappresenta un ulteriore ausilio per lavori particolarmente precisi durante la lavorazione di serie con la stessa misura di spellatura. La clip di fissaggio assicura una conservazione sicura e impedisce di danneggiare l'utensile.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44620
Lunghezza complessiva(mm) | 140 | Articolo ESD | No | Confezione blister | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Certificato VDE | No | con batteria | No | Lunghezza totale (Pollice) | 5 1/2' |
Zona di spelatura diametro min.(mm) | 1313 | Zona di spelatura diametro max.(mm) | 66 | Zona di spelatura diametro mi. – max.(mm) | 6 - 13 |
Si trova sulla pagina di Wiha Spellacavi per cavi a sezione circolare, il codice articolo è il seguente: 44620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44620.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali