Lavoro semplificato: Maneggevolezza perfetta grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura.
Riduzione dei tempi: Regolazione automatica da taglio circolare a taglio longitudinale.
Riduzione dei tempi: Rapida sostituzione del tagliente a traino mediante lama di ricambio subito disponibile nell'impugnatura.
Aumento dell'efficienza: Spellatura di tutte le comuni sezioni tramite regolazione in continuo.
Impiego: Per una spellatura precisa, rapida e sicura di tutti i comuni cavi a sezione circolare con diametro 4 – 28 mm.
L'installazione di impianti elettrici richiede costantemente il taglio a misura e la spellatura di cavi. Per questo nell'attrezzatura dell'elettricista non deve mancare uno spellacavi. Lo spellacavi di Wiha garantisce una spellatura precisa, rapida e sicura. Con la profondità di taglio regolabile in continuo mediante vite di regolazione è possibile spellare comodamente tutte le comuni sezioni di cavo circolare comprese tra 4 e 28 mm. Contemporaneamente, mediante la lama interna autorotante l'utensile passa automaticamente dal taglio circolare al taglio longitudinale. La staffa di fissaggio autobloccante assicura anche una guida sicura del cavo. Un cappuccio di sicurezza copre il coltello con la lama uncinata durante il trasporto. Grazie all'ampio diametro dell'impugnatura, lo spellacavi rimane sempre perfettamente in mano durante l'impiego. L'impugnatura dell'utensile contiene inoltre una lama di riserva.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
44240 |
44618 |
44619 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Confezione blister | Lunghezza totale (Pollice) | Zona di spelatura diametro min. (mm) | Zona di spelatura diametro max. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.86 € | 1 | 7 giorni | 130 | Sì | 5 1/8" | 28 | 4 | |||
17.16 € | 1 | 5 giorni | 165 | No | 6 1/2" | 2828 | 44 | |||
18.58 € | 1 | 5 giorni | 165 | Sì | 6 1/2" | 2828 | 44 |
Loading...
Articolo ESD | No | Certificato VDE | Sì | con batteria | No |
---|---|---|---|---|---|
Zona di spelatura diametro mi. – max.(mm) | 4 - 28 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Confezione blister
Lunghezza totale (Pollice)
Zona di spelatura diametro min.(mm)
Zona di spelatura diametro max.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali