Wiha Chiave per quadri elettrici, forma a brugola

Wiha Chiave per quadri elettrici, forma a brugola

Aumento dell'efficienza: Tutte le chiavi e i profili integrati in un utensile compatto e leggero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

39076

Codice componente
39076
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.27 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Barba doppia (min - max) max 5 TORX® 1 T20 Quadrato testa max 8
Quadrato testa (min - max) 5 - 8 Quadrato testa min 5 A taglio 1 7
Phillips 1 PH2 Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No Lunghezza totale(mm) 9 Quadrata Diametro Si
TORX® 2 T25

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave per quadri elettrici, forma a brugola, il codice articolo è il seguente: 39076.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39076.

Supporto tecnico