Wiha Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale

Wiha Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale

Migliore maneggevolezza: Grazie alla crimpatura esagonale si esclude l'inceppamento di piccoli terminali.

Riduzione dei costi: Per proteggere la pinza, grazie alla leva integrata la crimpatura può essere interrotta manualmente in qualsiasi momento.

Aumento della sicurezza: Il lavoro sicuro grazie al sussidio di conferimento impedisce la crimpatura della guaina di plastica dei terminali.

Aumento dell'efficienza: Copre un vasto campo di applicazione da 0,08 a 16 mm².

Aumento dell'efficienza: Forza di pressatura adattata automaticamente alla grandezza dei terminali.

Impiego: Per la lavorazione di terminali con o senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027.

Nelle classiche applicazioni delle pinze a crimpare, i terminali possono distorcersi nella pinza o possono essere crimpati scorrettamente. Con la pinza a crimpare automatica con pressatura esagonale si può evitare di produrre scarti superflui di cavi e terminali. Si presenta con un vasto intervallo di crimpatura da 0,08 a 16 mm² e abbina così in modo compatto due pinze a crimpare in una. La pinza a crimpare copre quindi la maggior parte delle applicazioni. Grazie alla crimpatura esagonale si evita l'inceppamento di piccoli terminali nella pinza. Il sussidio di conferimento offre inoltre ulteriore sicurezza del processo, impedendo la crimpatura della guaina di materiale sintetico. Grazie alla funzione di crimpatura automatica, la pinza è adatta sia per terminali vuoti (fino a 16 mm²) sia per terminali gemellati (fino a 10 mm²). Le impugnature di materiale sintetico elastico e ammortizzante garantiscono inoltre un lavoro comodo e meno stancante. Una leva integrata consente di interrompere manualmente la crimpatura in qualsiasi momento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41246

Codice componente
41246
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

161.37 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso(g) 210 Area spelata (min. - max.) (AWG) 28 - 5 Certificato VDE Si
Self-service - Imballaggio Si Articolo ESD No Lunghezza totale(mm) 210
con batteria No Zona di spelatura sezione min.(mm²) 0.08 Zona di spelatura sezione max.(mm²) 16
Zona di spelatura sezione min. – max. (mm²) 0.08 - 16 Ambito di taglio min (AWG) 28 Ambito di taglio max (AWG) 5

Si trova sulla pagina di Wiha Utensile di crimpatura, automatico Per terminali, pressatura esagonale, il codice articolo è il seguente: 41246.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41246.

Supporto tecnico