Wiha Utensile di crimpatura automatico per terminali a pressatura quadrata con testa di crimpatura girevole

Wiha Utensile di crimpatura automatico per terminali a pressatura quadrata con testa di crimpatura girevole

Migliore maneggevolezza: Stampo di crimpatura girevole di 360° e aperto su entrambi i lati per un'accessibilità ottimale.

Aumento dell'efficienza: Forza di pressatura adattata automaticamente alla grandezza dei terminali.

Aumento dell'efficienza: Copre un vasto campo di applicazione da 0,08 a 16 mm².

Riduzione dei costi: Per proteggere la pinza, la crimpatura può essere interrotta manualmente in qualsiasi momento grazie allo sblocco di emergenza.

Impiego: Per la lavorazione di terminali con o senza collare isolante secondo DIN 46228, EN 50027.

La crimpatura di terminali su cavi difficilmente accessibili rappresenta di norma una grande sfida. La pinza a crimpare automatica con pressatura quadrata di Wiha è dotata di una testa di crimpatura girevole di 360° in modo da consentire accessi frontali e laterali in incrementi di 45°. Inoltre l'apertura di crimpatura è accessibile su entrambi i lati e può crimpare terminali con una lunghezza fino a 18 mm in un'unica operazione. Con un intervallo di crimpatura da 0,08 a 16 mm², l'utensile di crimpatura di [Wiha] copre un ampio campo di applicazione ed è adatto anche per crimpare terminali Twin fino a 2x10 mm². Grazie alla funzione di crimpatura automatica, l'utensile di crimpatura si adatta autonomamente alle diverse sezioni e garantisce il completamento dell'operazione. La funzione di sblocco di emergenza consente di interrompere manualmente la crimpatura in qualsiasi momento. Inoltre, le ergonomiche impugnature morbide con protezione antisdrucciolo consentono di lavorare in tutta comodità. L'utensile di crimpatura leggero e maneggevole con meccanica a leva articolata assicura un'elevata trasmissione della forza semplificando così il vostro lavoro. L'acciaio speciale ad alta resistenza garantisce stabilità e lunga durata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45223

Codice componente
45223
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

159.92 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso(g) 193 Area spelata (min. - max.) (AWG) 28 - 5 Certificato VDE Si
Self-service - Imballaggio Si Articolo ESD No Lunghezza totale(mm) 193
con batteria No Zona di spelatura sezione min.(mm²) 0.08 Zona di spelatura sezione max.(mm²) 16
Zona di spelatura sezione min. – max. (mm²) 0.08 - 16 Ambito di taglio min (AWG) 28 Ambito di taglio max (AWG) 5
larghi(mm) 24 altezza(mm) 62

Si trova sulla pagina di Wiha Utensile di crimpatura automatico per terminali a pressatura quadrata con testa di crimpatura girevole, il codice articolo è il seguente: 45223.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45223.

Supporto tecnico