Wiha Chiave universale con doppio snodo con triangolo esterno, quadrato esterno e doppio ingegno

Wiha Chiave universale con doppio snodo con triangolo esterno, quadrato esterno e doppio ingegno

Migliore maneggevolezza: Grazie al doppio snodo, può essere utilizzata come perno leggero o come impugnatura a T robusta.

Aumento dell'efficienza: 8 profili della chiave integrati in un utensile compatto e leggero.

Impiego: Per aprire e chiudere i sistemi di chiusura dei quadri elettrici.
Per azionare i sistemi di chiusura nella distribuzione di gas ed acqua, nella tecnica di climatizzazione e ventilazione e nelle installazioni tecniche degli edifici.
Un'ottima soluzione per diverse applicazioni in ambito di manutenzione e servizio.

Anyag: Inserti girevoli pressofusi. Bracci girevoli e manicotti in plastica rinforzata con fibra di vetro.

Nei quadri elettrici e nei sistemi di chiusura vengono utilizzati diversi profili di chiavi, che un normale giravite o un set di inserti non può comprendere. Mettere insieme tutti i profili necessari richiede molto tempo. Per lavorare con efficienza, la chiave universale Wiha offre gli 8 profili chiave più importanti, tutti presenti in un unico utensile. Grazie al doppio snodo, la chiave può essere ripiegata in modo compatto, per risparmiare spazio. Durante l'uso, è possibile ruotarla per ottenere un perno dritto e godere di un facile accesso agli spazi ristretti. Se un profilo è stretto, è possibile ruotare la chiave ottenendo un'impugnatura a T per poter esercitare una forza maggiore. Grazie ad una struttura stabile e robusta realizzata tramite pressofusione degli inserti girevoli e dei manicotti in plastica rinforzata con fibra di vetro, la chiave universale Wiha garantisce un utilizzo sempre perfetto per molto tempo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44001

Codice componente
44001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.92 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Barba doppia max(mm) 5 Triangolo esterno 7-9 Barba doppia (min - max) 3
Self-service - Imballaggio Si Quadrato esterno max(mm) 8 Quadrato esterno (min - max) 5 - 8
Quadrato esterno min(mm) 5 Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave universale con doppio snodo con triangolo esterno, quadrato esterno e doppio ingegno, il codice articolo è il seguente: 44001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44001.

Supporto tecnico