Wiha Cercafase 220-250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio

Wiha Cercafase 220-250 volt A taglio, trasparente, con clip di aggancio

Impiego: Per rilevare tensioni alternate fino a 250 V rispetto alla terra.

Impiego: Per i professionisti nel settore industriale ed artigianale.

Impugnatura: Trasparente con clip.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, nichelato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05271
32201
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio Certificato VDE

3.12 €

1 5 giorni NoNo

4.36 €

1 5 giorni SiSi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 140 con batteria No Articolo ESD No
Diametro dell'impugnatura(mm) 15 Lunghezza lama visibile(mm) 60 Slotted 1(mm) 3

Supporto tecnico