Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SI-EN3 |
SI-EN3D |
SI-EP3 |
SI-ES3 |
SI-N3 |
SI-P3 |
SI-S3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Funzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,738.67 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale EtherNet/IP | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master EtherNet/IP. | ||
1,233.33 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale EtherNet/IP (Dual Port) | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master EtherNet/IP. | ||
675.33 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale PROFINET | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master PROFINET. | ||
1,049.33 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale EtherCAT | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master EtherCAT. | ||
477.33 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale DeviceNet | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master DeviceNet. | ||
782.00 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale PROFIBUS-DP | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master PROFIBUS-DP. | ||
538.53 € | 1 | 3 giorni | Scheda opzionale CANopen | • Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare o fare riferimento a parametri, e monitorare la frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi simili attraverso la comunicazione con un master CANopen. |
Loading...
Tipo di accessorio/parte di ricambio | Modulo di comunicazione | Parte di ricambio | falso | Accessorio | vero |
---|
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Funzioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali