Inverter di frequenza [V1000]

Inverter di frequenza [V1000]
Prestazioni e qualità migliori in meno spazio
• Controllo vettoriale della corrente.
• Coppia iniziale elevata (200%/0,5 Hz)
• Gamma di controllo della velocità 1:100
• Doppio rating ND 120%/1min e HD 150%/1 min
• Controllo motori IM e PM
• Tuning online
• Tecnologia bassa rumorosità a bassa portante
• Design per almeno 10 anni senza manutenzione
• Filtro integrato
• Terminali a molla
• Terminali di controllo con memoria di backup
• Alimentazione scheda di controllo 24 Vc.c. opzionale
• Fieldbus: Modbus, Profibus, CanOpen, DeviceNet, Lonworks, CompoNet, Ethernet
• Funzioni di sicurezza integrate (cat. di sicurezza conforme a EN954-1 3)
• CE, UL, cUL e TUV
Range di Potenza
• Classe 200 V, monofase, 0,1 ... 4 kW
• Classe 200 V, trifase, 0,1 ... 15 kW
• Classe 400 V, trifase, 0,2 ... 15 kW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CIMR-VC2A0004JAB
CIMR-VC2A0030JAB
CIMR-VC2A0040JAB
CIMR-VC4A0005JAB
CIMR-VC4A0009JAB
CIMR-VC4A0011JAB
CIMR-VC4A0023JAB
CIMR-VC4A0038JAB
CIMR-VCBA0003JAB
CIMR-VCBA0006JAB
CIMR-VCBA0010JAB
CIMR-VCBA0012JAB
VZA20P4BAA
VZA20P7BAA
VZA21P5BAA
VZA22P2BAA
VZA24P0BAA
VZA25P5FAA
VZA27P5FAA
VZA40P2BAA
VZA40P4BAA
VZA40P7BAA
VZA41P5BAA
VZA42P2BAA
VZA43P0BAA
VZA44P0BAA
VZA45P5FAA
VZA47P5FAA
VZA2011FAA
VZA2015FAA
VZA4011FAA
VZA4015FAA
VZAB0P1BAA
VZAB0P2BAA
VZAB0P4BAA
VZAB0P7BAA
VZAB1P5BAA
VZAB2P2BAA
VZAB4P0BAA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di tensione in ingresso Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
(kW)
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
(kW)
Corrente di uscita nominale I2N
(A)
Tensione di rete
(V)
Numero di uscite analogiche Numero di ingressi analogici Numero di uscite digitali Numero di ingressi digitali Tensione d'uscita massima
(V)
Grado di protezione Chopper di frenatura integrato Supporto protocollo per BACnet

910.00 €

1 3 giorni -12868710,40,753,5200 - 2403567240NEMA Altro, IP20falsofalso

2,950.67 €

1 3 giorni -2601401455,57,530200 - 2403567240NEMA Altro, IP20falsofalso

3,668.00 €

1 3 giorni -2601401457,51140200 - 2403567240NEMA Altro, IP20falsofalso

1,434.67 €

1 3 giorni -128108961,52,25,4380 - 4803567480NEMA Altro, IP20falsofalso

1,809.33 €

1 3 giorni -1281089633,78,8380 - 4803567480NEMA Altro, IP20falsofalso

2,013.33 €

1 3 giorni -1281407845,511,1380 - 4803567480NEMA Altro, IP20falsofalso

2,958.67 €

1 3 giorni -2601401457,51123380 - 4803567480NEMA Altro, IP20falsofalso

4,389.33 €

1 3 giorni -3001801471518,538380 - 4803567480NEMA Altro, IP20falsofalso

698.00 €

1 3 giorni -12868810,40,753,5200 - 2403567240NEMA Altro, IP20falsofalso

770.67 €

1 3 giorni -12810879,50,751,16200 - 2403567240NEMA Altro, IP20falsofalso

887.33 €

1 3 giorni -128108911,52,29,6200 - 2403567240NEMA Altro, IP20falsofalso

1,115.33 €

1 3 giorni -128140982,2312200 - 2403567240NEMA Altro, IP20falsofalso

806.67 €

1 3 giorni Trifase 200V128681080,40,553,5200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

949.33 €

1 3 giorni Trifase 200V128681281,11,16200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

1,091.33 €

1 3 giorni Trifase 200V1281081291,52,29,6200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

1,284.00 €

1 3 giorni Trifase 200V128108137,52,2312200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

1,610.67 €

1 3 giorni Trifase 200V12814014345,521200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

2,394.67 €

1 3 giorni Trifase 200V2541401405,57,530200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

2,790.67 €

1 3 giorni Trifase 200V2541401407,51140200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

861.33 €

3 3 giorni Trifase 400V128108810,370,371,2380 - 480----480NEMA Altro, IP20vero-

959.33 €

1 3 giorni Trifase 400V128108990,550,752,1380 - 480----480NEMA Altro, IP20vero-

1,065.33 €

1 3 giorni Trifase 400V128108137,51,11,54,1380 - 480----480NEMA Altro, IP20vero-

1,230.00 €

1 3 giorni Trifase 400V1281081541,52,25,4380 - 480----480NEMA Altro, IP20vero-

1,384.00 €

3 3 giorni Trifase 400V1281081542,236,9380 - 480----480NEMA Altro, IP20vero-

1,562.67 €

3 3 giorni Trifase 400V128108154348,8380 - 480----480NEMA Altro, IP20vero-

1,761.33 €

1 3 giorni Trifase 400V12814015445,511,1380 - 480----480NEMA Altro, IP20vero-

2,366.67 €

1 3 giorni Trifase 400V2541401405,57,517,5380 - 480----480NEMA Altro, IP20vero-

2,717.33 €

1 3 giorni Trifase 400V2541401407,51123380 - 480----480NEMA Altro, IP20vero-

4,346.67 €

1 3 giorni Trifase 200V290180163111556200 - 2403567240NEMA 1, IP20falsofalso

5,578.67 €

1 3 giorni Trifase 200V3582201871518,569200 - 2403567240NEMA 1, IP20falsofalso

3,546.67 €

1 3 giorni Trifase 400V290180143111531380 - 480----480NEMA Altro, IP20vero-

4,398.67 €

1 3 giorni Trifase 400V2901801631518,538380 - 480----480NEMA Altro, IP20vero-

645.20 €

1 3 giorni Monofase 200 V12868760,120,180,8200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

597.60 €

1 3 giorni Monofase 200 V12868760,250,371,6200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

640.53 €

1 3 giorni Monofase 200 V128681080,40,553,5200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

766.00 €

3 3 giorni Monofase 200 V128108137,51,11,16200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

902.00 €

3 3 giorni Monofase 200 V1281081541,52,29,6200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

1,017.33 €

1 3 giorni Monofase 200 V1281401632,2312200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

1,198.67 €

1 3 giorni Monofase 200 V1281701804421200 - 240----240NEMA Altro, IP20vero-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica uscita Trifase Frequenza di rete(Hz) 50/60 Hz Max. frequenza d'uscita(Hz) 400
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet 0 Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce HW seriali RS485 1
Numero di interfacce HW seriali RS422 1 Numero di interfacce HW altre 0 Numero di interfacce HW PROFINET 0
Numero di interfacce HW parallele 0 Numero di interfacce HW seriali TTY 0 Numero di interfacce HW seriali RS232 0
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa(%) 10 Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa(%) 5 Protocollo di supporto per DeviceNet vero
Protocollo di supporto per CAN vero Supporta il protocollo per profinet IO vero Protocollo di supporto per TCP/IP falso
Protocollo di supporto per Modbus vero Supporta il protocollo per DeviceNet Safety falso Supporta il protocollo per ethernet/IP falso
Protocollo di supporto perPROFIBUS vero Supporta il protocollo per altri sistemi bus vero Funzionamento a 4 quadranti possibile vero
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale falso Con interfaccia ottica falso Con elemento di comando vero
Tipo di convertitore Altro Con collegamento PC vero Impiego ammesso in ambito industriale vero
Protocollo INTERBUS per Safety falso Protocollo di supporto per KNX falso Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso
Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per Data-Highway falso Supporta il protocollo per PROFIsafe falso Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso
Supporta il protocollo per SERCOS falso Supporta il protocollo per LON falso Protocollo di supporto per ASI falso
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso

Supporto tecnico